??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0296.123
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0296 - Feet with threaded pin to DIN 6320 (edition 1971)
Bill of material
K0296.123
BESTKIPP
Order No.
K0296.123
FORM
Form
B
AUSF
version
with hard metal tips
B
Length
20 mm
D
diameter
15.0 mm
G
thread
M 12
H
height
25 mm
E
Side-to-side dimension
21.9 mm
SW
width across flats
19 mm
GEW
Approx. weight
0.0655 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245004485
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Operating and maintenance instructions
Maintenance interval see operating instructions