??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0299.208010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0299 - Positioning feet
Bill of material
K0299.208010
BESTKIPP
Order No.
K0299.208010
FORM
Form
B
AUSF
version
smooth face hardened and ground
B
height
13 mm
D
diameter
13 mm
G
thread
M 8
H
height
10 mm
R
Radius
0 mm
SW
width across flats
13 mm
GEW
Approx. weight
0.0159 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245005215
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Operating and maintenance instructions
Maintenance interval see operating instructions