Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0518.16131
Company
KIPP
Description
K0518 - Quarter-turn locks small version
Bill of material
K0518.16131
BESTKIPP
Order No.
K0518.16131
POS
Position of nut
mm
AUSF
version
Quarter-turn lock
BET
Actuation
square 6 mm
H
height
13.5 mm
SW
Width across flats
20 mm
A
height
- mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0224 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245197293
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions