Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0523.135X165
Company
KIPP
Description
K0523 - Tongue for quarter-turn lock
Bill of material
K0523.135X165
BESTKIPP
Order No.
K0523.135X165
A
height
16.5 mm
L
Distance
35 mm
GEW
Approx. weight
0.0203 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83016000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245197507
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions