Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0530.145X320
Company
KIPP
Description
K0530 - Tongue for compression latches
Bill of material
K0530.145X320
BESTKIPP
Order No.
K0530.145X320
A
height
32.0 mm
L
distance
45.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0261 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83016000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245198276
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions