??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0566.02502555
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0566 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Bill of material
K0566.02502555
BESTKIPP
Order No.
K0566.02502555
MATERIAL
material
Steel
D
diameter
25 mm
H
height
25 mm
G
thread
M6 mm
L
height
18 mm
BELASTUNG
Coad raiting
282 N
FEDERSTK
Spring stiffness
94
GEW
Approx. weight
0.0326 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176830
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions