??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0571.02001055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
Bill of material
K0571.02001055
BESTKIPP
Order No.
K0571.02001055
MATERIAL
material
Steel
D
diameter
20 mm
H
height
10 mm
G
thread
M6 mm
L
height
18 mm
BELASTUNG
Coad raiting
240 N
FEDERSTK
Spring stiffness
240
GEW
Approx. weight
0.0093 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178315
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions