??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1061.516
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1061 - Quarter-turn clamp locks grip plastic or stainless steel
Bill of material
K1061.516
BESTKIPP
Order No.
K1061.516
POS
Position Quarter-turn lock
AUSF
version
Grip plastic
D
diameter
5 mm
D1
diameter
14 mm
D2
diameter
25 mm
D3
diameter
20 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
21 mm
H
height
19.0 mm
H1
height
6.5 mm
L
Length
15.5 mm
M
thread
M2 / 3-deep mm
D5
diameter
14 mm
D6
diameter
26 mm
D7
diameter
4.4 mm
D8
diameter
2.4 mm
T
height
6 mm
T1
height
6-10 mm
FH
Holdingforce
60 N
SPANNKRAFT
Clamping force
60 N
SCHERKRAFT
Shearing force
1.8 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
1.2 kN
TEMP
Temperature resistance up to
130 °C °
GEW
Approx. weight
0.0332 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
4059245220861
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions