Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1062.501
Company
KIPP
Description
K1062 - Clamping plates for quartr-turn clamp locks
Bill of material
K1062.501
BESTKIPP
Order No.
K1062.501
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Steel
AUSF
version
countersunk
A
Distance
- mm
D
diameter
5 mm
D1
diameter
14 mm
D2
diameter
25 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
21 mm
D5
diameter
14 mm
D6
diameter
26 mm
H
height
9 mm
H1
height
4,5 mm
H2
height
- mm
SW
- mm
L
height
5 mm
L1
height
4 mm
M
thread
- mm
M1
thread
M2 mm
GEW
Approx. weight
0.0191 kg
BS
Description
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245220960
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions