Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1108.1186
Company
KIPP
Description
K1108 - Quarter-turn lock stainless steel with wing grip
Bill of material
K1108.1186
BESTKIPP
Order No.
K1108.1186
POS
Position nut
mm
BET
Actuation
Knebel
AUSF
version
Drehriegel
H
height
18 mm
SW
Width across flats
27 mm
GEW
Approx. weight
0.1459 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245257669
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions