Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1132.1206100
Company
KIPP
Description
K1132 - Grease nipples conical head DIN 71412
Bill of material
K1132.1206100
BESTKIPP
Order No.
K1132.1206100
MATERIAL
material
Steel
FORMT
Form-Type
angled 45° with hexagon
FORM
Form
B
A
distance
10.5
D
thread
M6x1 mm
L
L max.
23.0 mm
L1
Length
5.5 mm
SW
width across flats
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0068 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245260706
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions