Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1340.45060
Company
KIPP
Description
K1340 - Tongue for quarter-turn lock
Bill of material
K1340.45060
BESTKIPP
Order No.
K1340.45060
A
height
6 mm
L
Length
45 mm
AH30
A housing length H=30
18 mm
AH36
A housing length H=36
24 mm
AH40
A housing length H=40
28 mm
AH50
A housing length H=50
38 mm
AH60
A housing length H=60
48 mm
GEW
Approx. weight
0.0292 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83016000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329021
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions