Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1730.311315
Company
KIPP
Description
K1730 - Quarter turn latches
Bill of material
K1730.311315
BESTKIPP
Order No.
K1730.311315
AUSF
Ausführung1
knurled head
A
version
0,75 - 1,50
L
Length
18.15 mm
L1
Length
13.15 mm
S
mm
GEW
Approx. weight
0.0145 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245589517
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions