{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1246_asmtab.prj},{NB=K1246.016000},{OG=75},{OH=95},{A1=27.0},{B=12},{B1=6},{B2=12.2},{B3=6.2},{C=34.0},{C1=11},{H=136.0},{L=70.0},{L1=43.0},{L2=24.9},{HALTEKRAFTF1=1200},{HALTEKRAFTF2=1600},{SPANNKRAFTF3=800},{SPANNKRAFTF4=1000},{GEW=0.2003},{EAN=4059245328352},{XA=6.000},{XB=50.000},{XC=74.64154},{XD=54.94800},{TYP=6},{TYP1=2},{TYP2=3},{TYP3=12},{TYP4=17},{TYP5=3},{TYP6=4},{TYP7=5},{TYP8=3},{TYP9=1},{BESTKIPP=K1246.01600},{FORM=A},{A=12.7},{C2=5.5},{D=5.2},{M=M6x50},{HANDKRAFT=100},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1246_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
OH
压把转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
C2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1246.01000
K1246.01000
A
85
120
16
26.0
8
4
9.5
5.5
27.6
9
5
4.4
99.7
57.0
31.0
16.6
M5x40
80
700
1000
500
750
0.0910
Info
Yes
82057000
4059245497553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1246.01600
K1246.01600
A
75
95
12.7
27.0
12
6
12.2
6.2
34.0
11
5.5
5.2
136.0
70.0
43.0
24.9
M6x50
100
1200
1600
800
1000
0.2003
Info
Yes
82057000
4059245328352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1246.02400
K1246.02400
B
56
100
19
34.9
12
6
14.3
8.3
46.8
16
7.1
7.2
156.0
117.2
73.2
49.4
M8x63
150
1200
2400
800
1600
0.3524
Info
Yes
82057000
4059245328338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1246.04000
K1246.04000
C
61
112
31.8
49.2
14
8
19.0
11.0
67.2
19
9.5
8.7
229.0
139.5
90.3
63.5
M10x85
250
2000
4000
1400
3000
0.6644
Info
Yes
82057000
4059245328345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...