{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1431.prj},{NB=K1431.02},{BESTKIPP=K1431.02},{FORM=A},{A=18.0},{A1=43},{A2=12.5},{B=15.0},{B1=37.0},{B2=13.5},{B3=29.5},{D=5.3},{S=2},{GEW=0.0459},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245348015},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM,NORELEM,},{XA=7.000},{XB=4.000},{XC=3.000},{XD=2.500},{XE=16.600},{XF=5.200},{XG=5.100},{XH=8.000},{TYP=1},{XI=R2.6},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
高度
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
S
材料厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1431.02
K1431.02
A
18.0
43
12.5
15.0
37.0
13.5
29.5
5.3
2
0.0459
Yes
73269086
4059245348015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1431.04
K1431.04
B
25.4
54
14.3
19.1
41.5
12.0
44.5
5.5
3
0.1072
Yes
73269086
4059245348022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1431.06
K1431.06
C
44.0
76
16.0
32.0
62.0
21.0
66.0
8.5
4
0.3090
Yes
73269086
4059245348039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...