??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0389.112X821
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0389 - Thrust screws
Bill of material
K0389.112X821
BESTKIPP
Order No.
K0389.112X821 mm
AUSF
version
pin POM
D
thread
M 12 mm
D1
Diameter
8.0 mm
L
Length
82.1 mm
L2
Length
2.9
SW
width across flats
6.0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0520 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245141241
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.