??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0130.5002
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0130 - Ledge handles
Bill of material
K0130.5002
BESTKIPP
Order No.
K0130.5002
FORM
Form
B
FARBE
Colour
black anodized
A
Length
460 mm
D
Thread
M8 mm
H
height
61.5 mm
L
Length
500 mm
T
depth
66.5 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
1.7000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245128440
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.