??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0132.2001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0132 - Tubular handles angled
Bill of material
K0132.2001
BESTKIPP
Stirrup-Shaped Handles
K0132.2001
FARBE
Colour of connecting tube
natural colour anodized
A
Length
200 mm
B
width
61.5 mm
D
thread
M 8 mm
H
height
66.5 mm
L
height
225 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.2828 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245128983
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.