??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1527.11602
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1527 - Pull handles, plastic with electronic switch function
Bill of material
K1527.11602
BESTKIPP
Order No.
K1527.11602
FORM
Form
A
FARBE
Colour
red
A
distance
160 mm
B
width
26 mm
D
thread
M6 mm
H
height
66 mm
H1
height
40 mm
H2
height
70 mm
H3
height
10 mm
L
Length
182 mm
L1
distance
17 mm
T
depth
10 mm
TRAGKRAFT
Load capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.3602 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489985
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.