??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0146.2040083
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0146 - Palm grips in stainless steel, similar to DIN 6335
Bill of material
K0146.2040083
BESTKIPP
Order No.
K0146.2040083
FORM
Form
B
AUSF
version
drilled through
AUSF1
version 1
blasded
D
diameter
8 mm
D1
diameter
40 mm
D2
diameter
14 mm
D6
diameter
0.0 mm
H
height
26 mm
H3
height
14 mm
T
depth
0 mm
T1
depth
0 mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0563 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245230709
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.