??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1514.36312
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1514 - Star grips, plastic with protruding steel bush
Bill of material
K1514.36312
BESTKIPP
Order No.
K1514.36312
MATERIAL
Component
Stainless steel
FORM
Form
K
D
thread
M12 mm
D1
diameter
63 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
40 mm
H2
height
20 mm
H3
height
15.0 mm
L
Length
- mm
T
depth
17 mm
GEW
Approx. weight
0.1020 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245491575
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.