??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1291.631016050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1291 - Star grips with extended collar
Bill of material
K1291.631016050
BESTKIPP
Order No.
K1291.631016050
FORM
Form
K
D
diameter
M10 mm
D1
diameter
63 mm
D2
height
26 mm
H
adhesive force
40 N
H3
Weight
21 g
L
Technical Information
50
SW
Description
16
T
diameter
15 mm
GEW
Approx. weight
0.1100 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245321919
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.