??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0274.9066X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0274 - Wing grips
Bill of material
K0274.9066X40
BESTKIPP
Order No.
K0274.9066X40
FARBE
Colour
traffic grey RAL 3020
AUSF
version
with external thread
MATERIAL
Component
bolt in steel
D
thread
M 6
D2
diameter
12 mm
A
Length
38 mm
B
width
4.5 mm
H
height
18.0 mm
H1
height
8.5 mm
T
depth
0 mm
L
Length
40 mm
GEW
Approx. weight
0.0119 kg
FARBBEISPIEL
colour picture
colour picture
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245119271
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.