??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0279.4006X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0279 - Five lobe grips
Bill of material
K0279.4006X20
BESTKIPP
Order No.
K0279.4006X20
FORM
Form
L
AUSF
version
External thread
D
Internal thread
M 6
D1
diameter
40.0 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
27.7 mm
H1
height
4.6 mm
L
Length
20 mm
T
depth
0.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0286 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245121588
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.