??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0408.08001412
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0408 - Position indicators
Bill of material
K0408.08001412
BESTKIPP
Order No.
K0408.08001412
FARBE
Colour
black
AUSF
version
Assembly position 4, Count direction clockwise (ascending values)
B
width
26
D
diameter
10
H
height
33
L
Length
22
P
Pitch
8.00 mm
ANZEIGE
Indicator after one rotation
08.0
KOMMA
decimal point in position
1 mm
DZAHL
revolution per minute max.
180 min-1
GEW
Approx. weight
0.0155 kg
BESTELLBEISPIEL
Sample order
Sample order
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245172061
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.