??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0738.2082X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0738 - Clamping levers flat external thread, metal parts stainless steel
Bill of material
K0738.2082X25
BESTKIPP
Order No.
K0738.2082X25
FARBE
Colour
orange RAL 2004
OBFLGK
Oberfäche Grundkörper
satin finish
GR
size
2
L
Length
25 mm
X
External thread
M8 mm
D
Length
13.5 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.1 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.8 mm
H3
height
29.2 mm
H4
height
32.2 mm
A
Distance
65 mm
A1
width
74.5 mm
B
width
10.1 mm
ZZ
No. of teeth
20 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0885 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245087631
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.