??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0122.92061X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0122 - Clamping levers with protective cap external thread
Bill of material
K0122.92061X15
BESTKIPP
Order No.
K0122.92061X15
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
MATERIAL
Grundkörper
seidenmatt
GR
size
2
X
External thread
M 6
L
Length
15 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
32.0 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
42.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0840 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245094646
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.