??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0270.72105X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0270 - Clamping lever with push button external thread, metal parts stainless-steel
Bill of material
K0270.72105X20
BESTKIPP
Order No.
K0270.72105X20
FARBE
Colour
orange
GR
size
1
X
External thread
M5
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.5 mm
H
height
25.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
15.0 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.5 mm
A
Length
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7.5 mm
ZZ
No. of teeth
16
L
Length
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0160 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245216185
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.