??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0125.10601X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0125 - Clamp levers 2K external thread
Bill of material
K0125.10601X10
BESTKIPP
Order No.
K0125.10601X10
GR
size
1
IGX
thread
M6 mm
T
Screw-depth
- mm
L
Length
10 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
Drchmesser
15.0 mm
D2
diameter
16.0 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
10.0 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.5 mm
A
distance
40.1 mm
A1
Length
48.1 mm
B
width
10.1 mm
ZZ
No. of teeth
16 mm
GEW
Approx. weight
0.0173 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245113804
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.