??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0126.21001X60
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0126 - Clamp levers 2K external thread, steel parts in stainless steel
Bill of material
K0126.21001X60
BESTKIPP
Order No.
K0126.21001X60
GR
size
2
IGX
thread
M10 mm
L
Length
60 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
Drchmesser
17.5 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
12.5 mm
H3
height
41.2 mm
H4
height
45.2 mm
A
distance
64.9 mm
A1
Length
74.4 mm
B
width
17.6 mm
ZZ
No. of teeth
20 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0703 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245115532
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.