??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0252.3081X60
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0252 - Clamping lever ECO external thread
Bill of material
K0252.3081X60
BESTKIPP
Order No.
K0252.3081X60
FARBE
Colour
anthracite grey
GR
Size
3
X
thread
M8 mm
D
diameter
17.0 mm
D1
diameter
20.4 mm
D2
diameter
23.9 mm
H
Height
40.7 mm
H1
Height
10.0 mm
H2
Height
23.1 mm
H3
Height
58.1 mm
H4
Height
53.3 mm
A
distance
81.1 mm
A1
Length
93.0 mm
B
width
22.0 mm
ZZ
No. of teeth
12
L
Screw length
60 mm
GEW
Approx. weight
0.0360 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245197217
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.