??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1317.312X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1317 - Clamping lever with external thread and collar for Hygienic USIT® sealing and shim washer
Bill of material
K1317.312X30
BESTKIPP
Order number
K1317.312X30
GR
Size
3
X
Thread
M12 mm
D
Diameter
26.6 mm
D1
Diameter
23.6 mm
D2
Diameter
24.9 mm
H
height
54.7 mm
H1
height
12.1 mm
H2
height
44.0 mm
H3
height
77.0 mm
H4
height
73.5 mm
A
distance
81.5 mm
A1
Length
94.0 mm
B
width
14.2 mm
L
Length
30 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.2950 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245342310
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.