??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0176.116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0176 - Tension levers
Bill of material
K0176.116
BESTKIPP
Order No.
K0176.116
AUSF
version
Reamed hole
GRAD
degree °
20°
GR
size
3
X
16 H7
T
depth
28 mm
D
diameter
33 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
32 mm
H
height
52 mm
H1
height
72.0 mm
H2
height
41.0 mm
A
Length
121.0 mm
A2
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.4161 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071692
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.