??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0109.3162X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0109 - Tension levers external thread, stainless steel
Bill of material
K0109.3162X25
BESTKIPP
Order No.
K0109.3162X25
GRAD
degree
0 °
GR
size
3
X
External thread
M 16
H1
height
6.0 mm
L
Length
25 mm
D
diameter
23 mm
D1
diameter
33 mm
D2
diameter
32 mm
D3
diameter
13 mm
H
height
58.0 mm
H2
height
47.0 mm
H3
height
0.0 mm
H4
height
65.0 mm
A
Length
134.5 mm
A2
Length
0 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.4250 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245075652
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.