??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1341.05201313
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1341 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1341.05201313
BESTKIPP
Order No.
K1341.05201313
MATERIAL
Material
Edelstahl
W
rotation angle
°
A
total length
40 mm
A1
Distance
12.5 mm
A2
Distance
12.5 mm
A3
Length
20 mm
A4
Length
20 mm
B
total width
40 mm
B2
Distance
25 mm
B3
Distance
7.5 mm
D1
Diameter
5.2 mm
D2
Diameter
4 mm
H
height
5 mm
H1
total height
9.0 mm
TRAG
load-bearing capacity
2500 N
GEW
Approx. weight
0.0586 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328833
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.