??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0103.06045
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0103 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
Bill of material
K0103.06045
BESTKIPP
Order No.
K0103.06045
M
thread
M 6
L
Length
44 mm
L1
Length
14 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
16 mm
GEW
Approx. weight
0.0199 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036172
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.