??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0390.12X80
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0390 - Grub screws with thrust point to DIN 6332
Bill of material
K0390.12X80
BESTKIPP
Order No.
K0390.12X80 mm
AUSF
version
Steel
D1
thread
M 12
D2
diameter
8.0 mm
D3
diameter
7.2 mm
L
Length
70 mm
L1
Length
80 mm
L2
Length
10.0 mm
L3
Length
4.5 mm
L5
Length
4.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0520 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245142538
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.