??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0395.116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0395 - Swivel feet
Bill of material
K0395.116
BESTKIPP
Order No.
K0395.116 mm
FORM
Form
A
AUSF
version
pressure foot and ball element in steel
W
rotation angle
°
D1
Internal thread
M 16
D
diameter
50 mm
H
height
32 mm
H2
height
7.0 mm
T
depth
14.0 mm
SW
width across flats
24 mm
BELASTB
Load rating
45 max. kN
GEW
Approx. weight
0.2212 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245144136
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.