??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0678.14008X030
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0678 - Levelling feet
Bill of material
K0678.14008X030
BESTKIPP
Order No.
K0678.14008X030
AUSF
version
with borehole
A
diameter
30
D
diameter
40 mm
D1
thread
M8 mm
D2
diameter
5
H
height
11.0 mm
H1
height
41 mm
L
Length
30.0 mm
SW
width across flats
13 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
2,5 mm
GEW
Approx. weight
0.0295 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245201167
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.