??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0288.108X025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0288 - Self-aligning pads with O-ring
Bill of material
K0288.108X025
BESTKIPP
Order No.
K0288.108X025
WX
rotation angle
°
FORM
Form
C
AUSF
version
plain, flattened steel ball
D1
thread
M 8
D2
diameter
8.5 mm
L1
Length
25 mm
L2
Length
13.0 mm
L3
Length
1.5 mm
E
width
15.0 mm
SW
width across flats
13 mm
SW1
- mm
W
10 mm
KUGEL
ball-Ø
10 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
15 kN
GEW
Approx. weight
0.0205 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245001224
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.