??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0388.5010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0388 - Grippers adjustable
Bill of material
K0388.5010
BESTKIPP
Order No.
K0388.5010 mm
FORM
Form
B
AUSF
version
serration in hard metall
A
Length
0 mm
L
Length
50 mm
B
diameter
6.4 mm
G
thread
M 10
F
height
0.0 mm
SW
width across flats
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0231 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245139798
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.