??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0734.108051
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing cap
Bill of material
K0734.108051
BESTKIPP
Order No.
K0734.108051
MATERIAL
Main
Stainless steel
FORM
Form
CS
AUSF
version
left-hand thread
ROT
Angle
D1
diameter
8 mm
D2
thread
M 5 mm
D3
diameter
8 mm
D4
thread
M 5 mm
A
Length
22 mm
L2
Length
10.2 mm
L3
Length
9 mm
E
Length
10.2 mm
SW
width across flats
7 mm
GEW
Approx. weight
0.0185 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335367
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.