??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1308.2004
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1308 - Mushroom knobs female thread with high head for Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals sealing and shim washer
Bill of material
K1308.2004
BESTKIPP
Order number
K1308.2004
D
Thread
M4 mm
D1
Diameter
20 mm
D2
Diameter
10.8 mm
H
height
19 mm
H1
height
8 mm
T
depth
10 mm
R
Radius
3 mm
R1
Radius
0.45 mm
GEW
Approx. weight
0.0237 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330072
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.