??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1797.104
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1797 - Hexagon nuts with flange EN 1661
Bill of material
K1797.104
BESTKIPP
Order No.
K1797.104 mm
MATERIAL
Main material
Stainless steel
OBFG
Oberfläche Grundkörper
blank
SS
Stahlschlüssel
A2
FESTKL
Grade
-
D
thread
M4 mm
D1
Diameter
10.0 mm
C
height
0.9 mm
H
height
4.7 mm
SW
width across flat
7.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0014 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245609147
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.