??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0863.01012304003
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0863 - Threaded Bushings for grid systems
Bill of material
K0863.01012304003
BESTKIPP
Order No.
K0863.01012304003
D
thread
M 12 mm
D2
thread
M 16 x 1,5 mm
L
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.0085 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245242726
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099