??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0702.05
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0702 - Hexagon nuts height 1.5xD, DIN 6330 enhanced
Bill of material
K0702.05
BESTKIPP
Order No.
K0702.05 mm
MATERIAL
Main
carbon steel
D
thread
M 5
M
Length (M= 1.5 x D)
7.5 mm
D1
diameter
6.0 mm
SW
width across flats
9 mm
E
Length
10.4 mm
R
Radius
7.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0027 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245148592
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.