??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1526.05
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1526 - Washers plastic captive
Bill of material
K1526.05
BESTKIPP
Order No.
K1526.05 mm
MATERIAL
Material
Kunststoff
D1
diameter
4.3 mm
D2
diameter
10 mm
G
thread
M5 mm
H
height
0.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0002 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269045
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490189
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.