??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0860.08003
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0860 - Spacing washers ground
Bill of material
K0860.08003
BESTKIPP
Order No.
K0860.08003 mm
D
diameter
24 mm
D1
diameter
9.0 mm
S
Thickness
3 mm
GEW
Approx. weight
0.0088 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245241279
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.