??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0975.0900
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0975 - Smooth vice jaws
Bill of material
K0975.0900
B
width
90 mm
GEW
Approx. weight
0.1139 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHs
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245242412
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.