??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1001.0901
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1001 - Jaw plates with pins for pendulum jaw 5-axis clamping system compact
Bill of material
K1001.0901
BESTKIPP
Order No.
K1001.0901
B
90 mm
ANZAHL
No. off pins
6
GEW
Approx. weight
0.4200 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245242481
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.